이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

29471 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
29471 picture- daskorea
29471
인터페이스 및 자동 컨트롤러 - ACP + BA - 380..415 V
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 Compact NS100...630
Masterpact NT
NSX400 ... 630
Compact NS630b...1600
Masterpact NW
NSX100 ... 250
제품 또는 구성요소 타입 Interface and control unit
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리 Interlocking accessory
호환성 콤팩트 Compact NS 회로 차단기
콤팩트 Compact NSX 회로 차단기
Masterpact Masterpact NT 회로 차단기
Masterpact Masterpact NW 회로 차단기
모델명 ACP + BA
[Us] 정격 입력 전압 380 ... 415 V AC 에서 50/60 Hz
440 V AC 에서 60 Hz
전기적/기계적 특성
구동 모드 자동 구동
멈춤 (정상 및 교체 소스 모두 off)
교체 소스 상에서 강제된 구동
정상 소스 상에서 강제된 구동
연동된(interlocked) 장치 Masterpact NW
Masterpact NT
NSX100...250
Compact NS630b...1600
NSX400...630
Compact NS100...630
선택 모드 회로 차단기 on N
회로 차단기 on R
기능 테스트 컨트롤러에 전원을 공급하는 P25M 회로 차단기 열기에 의함
보완 기능 교체 소스로 자발적 전송 (예:에너지 관리 명령)
추가 접점: 접점이 폐쇄된 경우에만 교체 소스로 전송
로컬 시그널링 On
결함 트립
Off
입력 타입 접점 고객 소스 R로 전송할 것을 자동으로 명령
출력 타입 접점 고객 자동 또는 멈춤 모드에서 구동의 표시
[Ith] 연속 통전 전류 8 A
[Ie] 정격 운전 전류 AC - 12 4 A AC 440 V
AC - 12 5 A AC 380/415 V
AC - 12 8 A AC 110 V
AC - 12 8 A AC 220/240 V
AC - 12 8 A AC 24 V
AC - 12 8 A AC 48 V
AC - 13 6 A AC 110 V
AC - 13 6 A AC 220/240 V
AC - 13 7 A AC 24 V
AC - 13 7 A AC 48 V
AC - 14 4 A AC 110 V
AC - 14 4 A AC 220/240 V
AC - 14 5 A AC 24 V
AC - 14 5 A AC 48 V
AC - 15 3 A AC 220/240 V
AC - 15 4 A AC 110 V
AC - 15 5 A AC 24 V
AC - 15 5 A AC 48 V
DC - 12 0.4 A DC 250 V
DC - 12 0.6 A DC 110 V
DC - 12 2 A DC 48 V
DC - 12 8 A DC 24 V
DC - 13 2 A AC 24 V
제품 호환성 Compact NSX100...250
Compact NS630b...1600
Compact NSX400...630
사용환경
표준 IEC 947-5-1
IP 등급 IP20 커넥터: conforming to EN 60529
IP40 전면: conforming to EN 60529
IP30 측면: conforming to EN 60529
보호의 IK 정도 전면 IK07 일치되는 EN 50102
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12.6 cm
Package 1 Width 16.5 cm
Package 1 Length 27.9 cm
Package 1 Weight 3.892 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 8e6597d9-7635-4d4d-9183-95edf34cd4aa
BVB
print 수락됨
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
회수 No
계약 보증
보증 18 months