Schneider-Electric DAS Korea
 
2CT- daskorea
2CT-D4-400-C
계기용 변류기 for EOCR - 2CT 400 / 5 A
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 EOCR
제품 또는 구성요소 타입 계전기용 변류기
모델명 2CT
변류비 400/5 A
[In] 정격 전류 1…400 A
정밀도 Class 1
Burden 5 VA
전기적/기계적 특성
절연 저항 10 mΩ 에서 500 V
결선 주 회로 러그-클램프 1 케이블 (들) 1.5…4 mm ²유연한
케이블 길이 0.175 m
Tightening torque 주 회로 1.7 N.m 위에,중에 러그-클램프, 6.8 mm
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50...60 Hz
취부 방식 패널
높이 55 mm
너비 126 mm
깊이 71 mm
제품 무게 0.51 kg
사용환경
사용온도 -20…60 °C 일치되는 IEC 60947-4-1
저장온도 -30…80 °C
사용 고도 2000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.7 cm
Package 1 Width 13.4 cm
Package 1 Length 6.0 cm
Package 1 Weight 520.0 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 months