Schneider-Electric DAS Korea
 
31113 picture- daskorea
31113
스위치 디스커넥터, Compact INS500, 500A, 검정 로터리 핸들이 있는 표준 버전, 4극
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Compact
제품 또는 구성요소 타입 스위치 연결해제장치
제품명 ComPacT INS
극 설명 4P
네트워크 타입 DC
AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 AC - 22A 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 22A 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 22A 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 22A 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC - 22A 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 22A 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC - 23A 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 23A 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 23A 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 23A 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC - 23A 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 23A 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC - 22A 500 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 22A 500 A DC 250 V 4 극 연속
DC - 23A 500 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 23A 500 A DC 250 V 4 극 연속
[Ui] 정격 절연 전압 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
8 kV 일치되는 IEC 60947-3
[Ith] 연속 통전 전류 500 A 에서 60 °C
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량 330 KA 상방향 보호 회로 차단기 있는 690 V AC 에서 50/60 Hz
50 KA 스위치-연결해제장치만 해당 690 V AC 에서 50/60 Hz
[Ue] 정격 운전 전압 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
절연에 대한 적합성
접점 포지션 지시기
가시적 제동 No
오염 정도 3
전기적/기계적 특성
제어 타입 직접 전면 회전 핸들
핸들 색상 검은색
마운팅 모드 고정
취부 방식 레일
플레이트
위쪽 연결 전면
아래쪽 연결 전면
최대 전력 AC - 23 132 kW 에서 220/240 V AC 50/60 Hz
AC - 23 150 kW 에서 230 V AC 50/60 Hz NEMA)
AC - 23 250 kW 에서 380/415 V AC 50/60 Hz
AC - 23 250 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz
AC - 23 250 kW 에서 480 V AC 50/60 Hz NEMA)
AC - 23 355 kW 에서 500/525 V AC 50/60 Hz
AC - 23 500 kW 에서 660/690 V AC 50/60 Hz
정격 듀티 방해되지 않음
[Icw] 정격 단시간 내 전류 11.5 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3
20 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3
4 KA 동안 30 s 일치되는 IEC 60947-3
4.9 KA 동안 20 s 일치되는 IEC 60947-3
기계적 내구성 10000 주기
전기적 내구성 AC - 22A 1500 주기 440 V AC 50/60 Hz
AC - 22A 1500 주기 500 V AC 50/60 Hz
AC - 22A 1500 주기 690 V AC 50/60 Hz
AC - 23A 1500 주기 440 V AC 50/60 Hz
AC - 23A 1500 주기 500 V AC 50/60 Hz
AC - 23A 1500 주기 690 V AC 50/60 Hz
DC - 23A 1000 주기 250 V DC 4 극 연속
연결 피치 45 mm
높이 205 mm
너비 185 mm
깊이 120 mm
제품 무게 4.9 kg
사용환경
표준 IEC 60947-3
IEC 60947-1
제품 인증 CCC
KEMA - KEUR
IP 등급 IP40 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to EN 50102
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 19.000 cm
Package 1 Width 19.200 cm
Package 1 Length 22.600 cm
Package 1 Weight 5.518 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 40.000 cm
Package 2 Length 60.000 cm
Package 2 Weight 22.838 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 16
Package 3 Height 80.000 cm
Package 3 Width 80.000 cm
Package 3 Length 120.000 cm
Package 3 Weight 100.352 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 months