|
|
|
31115
스위치 디스커넥터, Compact INS630, 630A, 검정 로터리 핸들이 있는 표준 버전, 4극
|
|
|
기본항목
레인지
|
Compact
|
제품 또는 구성요소 타입
|
스위치 연결해제장치
|
제품명
|
ComPacT INS
|
극 설명
|
4P
|
네트워크 타입
|
DC
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 22A 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC - 23A 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC - 22A 550 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 22A 550 A DC 250 V 4 극 연속
DC - 23A 550 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 23A 550 A DC 250 V 4 극 연속
DC - 23B 630 A DC 125 V 연속 2 극
DC - 23B 630 A DC 250 V 4 극 연속
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
8 kV 일치되는 IEC 60947-3
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
630 A 에서 60 °C
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
330 KA 상방향 보호 회로 차단기 있는 690 V AC 에서 50/60 Hz
50 KA 스위치-연결해제장치만 해당 690 V AC 에서 50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
절연에 대한 적합성
|
예
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
가시적 제동
|
No
|
오염 정도
|
3
|
전기적/기계적 특성
제어 타입
|
직접 전면 회전 핸들
|
핸들 색상
|
검은색
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
플레이트
레일
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
|
최대 전력
|
AC - 23 200 kW 에서 220/240 V AC 50/60 Hz
AC - 23 200 kW 에서 230 V AC 50/60 Hz NEMA)
AC - 23 315 kW 에서 380/415 V AC 50/60 Hz
AC - 23 375 kW 에서 480 V AC 50/60 Hz NEMA)
AC - 23 400 kW 에서 440 V AC 50/60 Hz
AC - 23 400 kW 에서 500/525 V AC 50/60 Hz
AC - 23 560 kW 에서 660/690 V AC 50/60 Hz
|
정격 듀티
|
방해되지 않음
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
11.5 KA 동안 3 s 일치되는 IEC 60947-3
20 KA 동안 1 s 일치되는 IEC 60947-3
4 KA 동안 30 s 일치되는 IEC 60947-3
4.9 KA 동안 20 s 일치되는 IEC 60947-3
|
기계적 내구성
|
10000 주기
|
전기적 내구성
|
AC - 22A 1500 주기 440 V AC 50/60 Hz
AC - 22A 1500 주기 500 V AC 50/60 Hz
AC - 22A 1500 주기 690 V AC 50/60 Hz
AC - 23A 1500 주기 440 V AC 50/60 Hz
AC - 23A 1500 주기 500 V AC 50/60 Hz
AC - 23A 1500 주기 690 V AC 50/60 Hz
DC - 23A 1000 주기 250 V DC 4 극 연속
DC - 23B 200 주기 250 V DC 4 극 연속
|
연결 피치
|
45 mm
|
높이
|
205 mm
|
너비
|
185 mm
|
깊이
|
120 mm
|
제품 무게
|
4.9 kg
|
사용환경
표준
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
제품 인증
|
KEMA - KEUR
CCC
|
IP 등급
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to EN 50102
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-50…85 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
19.000 cm
|
Package 1 Width
|
19.600 cm
|
Package 1 Length
|
22.600 cm
|
Package 1 Weight
|
5.532 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
22.894 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
50.000 cm
|
Package 3 Width
|
80.000 cm
|
Package 3 Length
|
120.000 cm
|
Package 3 Weight
|
103.576 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|