|
|
|
31136
switch disconnector, Interpact INSJ400, 3 poles, 400A
|
|
|
기본항목
레인지
|
Compact
|
제품명
|
INSJ400
|
스위치-연결해제장치 이름
|
Interpact INSJ400
|
극 설명
|
3P
|
네트워크 타입
|
AC
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
400 A AC 50/60 Hz 600 V
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
8 kV
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
100 KA 회로 차단기 NSJ400 - 400A에 의해 보호됨 480 V AC 에서 50/60 Hz
150 KA 회로 차단기 NSJ400 - 400A에 의해 보호됨 240 V AC 에서 50/60 Hz
20 KA 보호 장치에 의해 보호됨 600 V AC 에서 50/60 Hz
25 KA 회로 차단기 NSJ400 - 400A에 의해 보호됨 600 V AC 에서 50/60 Hz
50 KA T 또는 RK 퓨즈 400 A 있는 600 V AC 에서 50/60 Hz
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V AC 50/60 Hz
|
절연에 대한 적합성
|
예
|
접점 포지션 지시기
|
예
|
전기적/기계적 특성
제어 타입
|
회전 핸들
|
마운팅 모드
|
고정
|
취부 방식
|
플레이트
|
위쪽 연결
|
전면
|
아래쪽 연결
|
전면
후면
|
기계적 내구성
|
5000 주기 일치되는 UL 489
|
전기적 내구성
|
1000 주기 완전 부하
|
높이
|
205 mm
|
너비
|
185 mm
|
깊이
|
130 mm
|
제품 무게
|
4.6 kg
|
사용환경
표준
|
CSA C22.2 No 5.2
UL 489
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18.700 cm
|
Package 1 Width
|
19.100 cm
|
Package 1 Length
|
22.300 cm
|
Package 1 Weight
|
5.049 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
30.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
10.432 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|