|
|
|
33036
개방 전압 해제 MX, MasterPact NT/NW, 200/250V AC/DC, 예비 부품
|
|
|
기본항목
레인지
|
MasterPacT
|
제품의 범위
|
Masterpact NT
Masterpact NW
|
모델명
|
MX COM
XF com
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Voltage release
|
Application
|
Control
|
전압 해제 타입
|
입구 코일
폐쇄 코일
|
제어 타입
|
통신
|
제어 회로 전압
|
200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
고정
인출
|
호환성
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
|
전기적/기계적 특성
Operating threshold
|
0.7...1.1 x Un 입구
|
반응 시간
|
55 ms +/- 10 % Masterpact NT
70 ms +/- 10 % Masterpact NW
50 ms +/- 10 % Compact NS630b...1600
50 ms +/- 10 % Compact NS1600b...3200
|
전원 유지 전력
|
4.5 VA
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Spare part Masterpact NT
Spare part Masterpact NW
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
6.2 cm
|
Package 1 Length
|
8.3 cm
|
Package 1 Weight
|
152.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8.9 cm
|
Package 2 Width
|
18.5 cm
|
Package 2 Length
|
13.2 cm
|
Package 2 Weight
|
1.575 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
9.85 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|