Schneider-Electric DAS Korea
 
33069 picture- daskorea
33069
트립유닛 - Micrologic 2.0 - LI - for NT, NW
Schneider Electric
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 제어 장치
트립장치 이름 MicroLogic 2.0
트립장치 테크놀로지 전자적
호환성 MasterPact NT
MasterPact NW
Compact NS
Masterpact MT
Application Distribution
Number of poles 3P
4P
보호된 극 설명 4t
3t
3t + N / 2
트립장치 보호 기능 Basic protection
보호 타입 For 과부하 보호 (장시간)
For 순간적 단락-회로 보호
Trip unit rating 630 A 에서 50 °C
800 A 에서 50 °C
1000 A 에서 50 °C
1250 A 에서 50 °C
1600 A 에서 50 °C
2000 A 에서 50 °C
2500 A 에서 50 °C
3200 A 에서 50 °C
4000 A 에서 50 °C
5000 A 에서 50 °C
6300 A 에서 50 °C
네트워크 타입 AC
네트워크 주파수 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode 고정
인출
전기적/기계적 특성
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 조정 가능 9 설정
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr 조정 가능 9 설정
[tr] long-time protection delay adjustment range 0.7…16.6 s 에서 7.2 x Ir
0.5…24 s 에서 6 x Ir
12.5…600 s 에서 1.5 x Ir
열 메모리 20 mn
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii 조정 가능 9 설정
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
누전 보호 없는
구역 선택적 연동(인터락킹) ZSI 없는
로컬 시그널링 Electrical fault LEDs 3개 적색)
Internal error LED 1개 적색)
사용환경
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -50…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6.600 cm
Package 1 Width 8.000 cm
Package 1 Length 21.600 cm
Package 1 Weight 170.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 3.000 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 74.000 cm
Package 3 Width 60.000 cm
Package 3 Length 80.000 cm
Package 3 Weight 364.440 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
PVC 없음
계약 보증
보증 18 months