|
|
|
33106
communication module BCM ULP breaker, ComPact NS630b to NS3200
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Masterpact NW
|
모델명
|
Modbus COM
|
제품 또는 구성요소 타입
|
통신 모듈
|
호환성
|
Masterpact Masterpact NW circuit-breaker
|
전기적/기계적 특성
통신 네트워크 타입
|
Modbus
|
마운팅 모드
|
인출
|
장치 상에서 로컬리제이션
|
기본 프레임
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24 V DC
|
높이
|
86 mm
|
너비
|
56 mm
|
사용환경
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.7 cm
|
Package 1 Width
|
9.2 cm
|
Package 1 Length
|
3.0 cm
|
Package 1 Weight
|
62.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
5.486 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1280
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
120 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
97 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|