|
|
|
33170
캐리지 보조 스위치 NO/NC 6 A - 240 V - Masterpact NT/NW NS630b..1600용
|
|
|
기본항목
모델명
|
캐리지 스위치
|
제품 또는 구성요소 타입
|
보조 접점
|
Application
|
Monitoring
|
호환성
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
콤팩트 Compact NS630b...1600
|
신호 접점 구성
|
1 NO/NC
|
전기적/기계적 특성
보조 접점 타입
|
표준
|
보조 접점 구동
|
연결된 포지션
테스트 포지션
연결해제된 포지션
|
마운팅 모드
|
인출
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
AC - 12 6 A 에서 690 V AC 50/60 Hz
AC - 12 8 A 에서 240 V AC 50/60 Hz
AC - 12 8 A 에서 380 V AC 50/60 Hz
AC - 12 8 A 에서 480 V AC 50/60 Hz
DC - 12 0.3 A 에서 250 V DC
DC - 12 0.8 A 에서 125 V DC
DC - 12 2.5 A 에서 24/48 V DC
|
최소 부하
|
100 mA 에서 24 V
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Spare part Masterpact NT
Spare part Masterpact NW
Spare part Masterpact NW DC
Spare part ComPact NS630b...1600
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1.0 cm
|
Package 1 Width
|
5.0 cm
|
Package 1 Length
|
5.0 cm
|
Package 1 Weight
|
18.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
7.0 cm
|
Package 2 Width
|
21.0 cm
|
Package 2 Length
|
35.0 cm
|
Package 2 Weight
|
1.8 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
600
|
Package 3 Height
|
30.0 cm
|
Package 3 Width
|
30.0 cm
|
Package 3 Length
|
40.0 cm
|
Package 3 Weight
|
11.25 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|