|
|
|
33542
IEC 플러그 장시간 표준 설정 - 고정 회로 차단기용 Masterpact NT/NW
|
|
|
기본항목
제품 또는 구성요소 타입
|
Long time rating plug
|
Application
|
Control
|
호환성
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
콤팩트 Compact NS630b...1600
콤팩트 Compact NS1600b...3200
|
트립장치 이름
|
Micrologic
|
전기적/기계적 특성
장시간 픽업 조정 타입 Ir
|
조정 가능
|
장시간 픽업 조정 범위
|
0.4...1 x In
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
3.4 cm
|
Package 1 Length
|
8.2 cm
|
Package 1 Weight
|
0.01 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
9.2 cm
|
Package 2 Width
|
13.2 cm
|
Package 2 Length
|
18.4 cm
|
Package 2 Weight
|
0.28 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
3.847 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
할로겐 함유량 성능
|
무 할로겐 플라스틱 부품 제품
|
계약 보증
|
|