|
|
|
33682
지연 설정이 가능한 저전압 트립 MN용 중계기 - 200/250 V AC/DC용
|
|
|
기본항목
모델명
|
MN 지연 장치
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Time delay relay
|
Application
|
Control
|
호환성
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
콤팩트 Compact NSX
콤팩트 Compact NS630b...1600
콤팩트 Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact Multistandard
콤팩트 Compact NSXm
콤팩트 ComPact NSX DC
Masterpact MasterPact NW UL 489
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact MasterPact NW DC
|
전압 해제 타입
|
부족전압 해제
|
제어 회로 전압
|
200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
|
전기적/기계적 특성
임펄스 지속기간
|
200 ms
|
Time delay range
|
0.5...3 s
|
스레드홀드 트립핑 전압
|
0.35...0.7 Un 열기
0.85 Un 폐쇄
|
전원 유지 전력
|
4.5 VA
|
전원 유입 전력
|
200 VA
|
마운팅 모드
|
External mounting
|
반응 시간
|
0.5 s
1 s
1.5 s
3 s
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Spare part Compact NS630b...1600
Spare part Compact NS1600b...3200
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.0 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
9.0 cm
|
Package 1 Weight
|
166.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
6.463 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|