|
|
|
33683
지연 설정이 가능한 저전압 트립 MN용 중계기 - 380/480 V AC/DC용
|
|
|
기본항목
모델명
|
MN 지연 장치
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Time delay relay
|
Application
|
Control
|
호환성
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
콤팩트 Compact NS630b...1600
콤팩트 Compact NS1600b...3200
Masterpact MasterPact NW UL 489
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact MasterPact NW DC
|
전압 해제 타입
|
부족전압 해제
|
제어 회로 전압
|
380...480 V AC 50/60 Hz
380...480 V DC
|
전기적/기계적 특성
임펄스 지속기간
|
200 ms
|
Time delay range
|
0.5...3 s
|
스레드홀드 트립핑 전압
|
0.35...0.7 Un 열기
0.85 Un 폐쇄
|
전원 유지 전력
|
4.5 VA
|
전원 유입 전력
|
200 VA
|
마운팅 모드
|
External mounting
|
반응 시간
|
0.5 s
1 s
1.5 s
3 s
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
Spare part Compact NS630b...1600
Spare part Compact NS1600b...3200
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.5 cm
|
Package 1 Width
|
8.0 cm
|
Package 1 Length
|
9.0 cm
|
Package 1 Weight
|
179.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
3.66 kg
|
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
|
예
|
재활용 마분지가 포함된 포장
|
예
|
SCIP 번호
|
6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
무수은
|
예
|
지속 가능한 패키징
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
|
PVC 없음
|
예
|
할로겐 함량 성능
|
제품에 기준치를 초과하는 할로겐이 포함되어 있음
|
회수
|
No
|
탄소 배출량 (kg CO2 eq.)
|
4
|
계약 보증
|
|