이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

33852 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
33852 picture- daskorea
33852
Modbus COM 모듈 - 인출 섀시 NS630b..1600용
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 NS1600b ... 3200
Masterpact NW
Masterpact NT
Masterpact NT UL 489
Masterpact NW UL 489
모델명 Modbus COM
제품 또는 구성요소 타입 통신 모듈
호환성 Masterpact Masterpact NT
콤팩트 Compact NS1600b...3200
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact MasterPact NW UL 489
Masterpact Masterpact NW
Offer type C5
제품 호환성 Compact NS1600b...3200
전기적/기계적 특성
통신 네트워크 타입 Modbus
마운팅 모드 인출
장치 상에서 로컬리제이션 섀시
[Us] 정격 입력 전압 24 V DC
Maximum supply current 0.03 A
높이 90 mm
너비 54 mm
깊이 58 mm
사용환경
IP 등급 IP20
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.0 cm
Package 1 Width 10.0 cm
Package 1 Length 11.0 cm
Package 1 Weight 188.0 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
PVC 없음
회수 No
계약 보증
보증 18 개월