|
|
|
47895
기어 모터 MCH, 단자 MasterPact NW, 250/277VAC 50/60Hz, 예비 부품
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
Masterpact NW
|
레인지
|
MasterPacT
|
모델명
|
기어 모터 MCH
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Motor mechanism
|
Application
|
Automatic spring charging
|
호환성
|
Masterpact Masterpact NW 회로 차단기
|
제어 회로 전압
|
250/277 V AC 50/60 Hz
|
전기적/기계적 특성
제어 타입
|
모터 메카니즘
|
Maximum charging time
|
4 s
|
최대 구동 주파수
|
<= 분당 3 주기
|
스레드홀드 트립핑 전압
|
0.85...1.1 Un
|
VA 단위의 전력 소모
|
180 VA
|
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리
|
여분 부품 Masterpact NW
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13.0 cm
|
Package 1 Width
|
23.0 cm
|
Package 1 Length
|
13.0 cm
|
Package 1 Weight
|
1.87 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
11.707 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|