|
|
|
48504
저전압 트립 MN - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
|
|
|
기본항목
레인지
|
MasterPacT
|
제품의 범위
|
Masterpact NW
Masterpact NW DC
Masterpact NW NAVY
|
모델명
|
MN
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Voltage release
|
Application
|
Control
|
전압 해제 타입
|
입구 코일
부족전압 해제
|
제어 타입
|
표준
|
제어 회로 전압
|
200...250 V AC 50/60 Hz
200...250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
인출
|
호환성
|
Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
|
전기적/기계적 특성
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un 입구
0.85 Un 폐쇄
|
반응 시간
|
90 ms +/- 5 %
|
전원 유지 전력
|
4.5 VA
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.5 cm
|
Package 1 Width
|
6.0 cm
|
Package 1 Length
|
8.2 cm
|
Package 1 Weight
|
178.0 g
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|