|
|
|
50421
분할된 토이드 OA 유형, VigiPacT, Diphom, TOA120, 내경 120mm, 정격 전류 250A
|
|
|
기본항목
레인지
|
VigiPacT
|
모델명
|
TOA
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Earth leakage current sensor
|
Application
|
Equipment monitoring and control
|
호환성
|
VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
|
Current sensor type
|
OA 타입 분할된 환상면체
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
250 A
|
전기적/기계적 특성
변압기 비율
|
1/1000
|
네트워크 타입
|
AC/DC
|
네트워크 주파수
|
50...400 Hz
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
85 KA 0.5 s
|
잔여 단락-회로 내 전류
|
85 KA / 0.5 s 일치되는 IEC 60947-2
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
1000 V
|
과전압 카테고리
|
IV
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
12 kV
|
마운팅 모드
|
고정 케이블)
고정 plain backplate)
고정 profiled sheet metal)
고정 slotted backplate)
|
열량 값
|
16.35 MJ
|
결선
|
스크류 0.22 mm ²
|
직경
|
내부의 120 mm
|
케이블 외부 직경
|
55 mm 240 mm ²
|
제품 무게
|
1.5 kg
|
높이
|
224 mm
|
너비
|
224 mm
|
깊이
|
44 mm
|
사용환경
IP 등급
|
커넥터 IP20
IP30
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to EN 62262
|
환경적 특성
|
Exposure to damp heat in service 환경 카테고리 C2) 48시간 일치되는 IEC 60068-2-56
Exposure to damp heat not in service 25...55 °C, RH 95 %) 28 주기 일치되는 IEC 60068-2-30
Salt mistKB / 2 일치되는 IEC 60068-2-52
|
오염 정도
|
레벨 3 일치되는 IEC 60664-1
|
사용온도
|
-35…70 °C
|
저장온도
|
-55…85 °C
|
표준
|
IEC 60947-2
|
제품 인증
|
CE
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.400 cm
|
Package 1 Width
|
27.000 cm
|
Package 1 Length
|
28.600 cm
|
Package 1 Weight
|
1.616 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30.000 cm
|
Package 2 Width
|
40.000 cm
|
Package 2 Length
|
60.000 cm
|
Package 2 Weight
|
20.080 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|