이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

50438 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
50438 picture- daskorea
50438
잔여전류 보호용 환상면체 PA - 0 50 mm
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 VigiPacT
모델명 PA50
제품 또는 구성요소 타입 Earth leakage current sensor
Application Equipment monitoring and control
호환성 VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
Current sensor type A 타입 폐쇄된 환상면체
[Ie] 정격 운전 전류 85 A
전기적/기계적 특성
변압기 비율 1/1000
네트워크 타입 AC/DC
네트워크 주파수 45...440 Hz
[Icw] 정격 단시간 내 전류 85 KA 0.5 s
잔여 단락-회로 내 전류 85 KA / 0.5 s 일치되는 IEC 60947-2
[Ui] 정격 절연 전압 1000 V
과전압 카테고리 IV
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 12 kV
마운팅 모드 고정 plain backplate)
고정 profiled sheet metal)
고정 slotted backplate)
Clip-on DIN 레일)
Clip-on Vigirex relay)
열량 값 1.42 MJ
결선 스크류 연결 0.22 mm ²
직경 내부의 50 mm
케이블 외부 직경 25 mm 50 mm ²
제품 무게 0.2 kg
높이 108 mm
너비 88 mm
깊이 29 mm
사용환경
IP 등급 커넥터 IP20
IP30
환경적 특성 Exposure to damp heat not in service 25...55 °C, RH 95 %) 28 주기 일치되는 IEC 60068-2-30
Salt mistKB / 2 일치되는 IEC 60068-2-52
Exposure to damp heat in servicecategory C2 48시간 일치되는 IEC 60068-2-56
오염 정도 레벨 3 일치되는 IEC 60664-1
사용온도 -35…70 °C
저장온도 -55…85 °C
표준 IEC 60947-2
제품 인증 CE
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3.000 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 15.000 cm
Package 1 Weight 180.000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 40.000 cm
Package 2 Length 60.000 cm
Package 2 Weight 18.766 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없음 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 15
계약 보증
보증 18 개월