|
|
|
56053
직사각형 센서 - 1600 A - 280 x 115 mm - Colom, Vigirex용
|
|
|
기본항목
레인지
|
VigiPacT
|
모델명
|
L
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Earth leakage current sensor
|
Application
|
Equipment monitoring and control
|
호환성
|
VigiPacT RH10M residual current protection relay
VigiPacT RH10P residual current protection relay
VigiPacT RH21M residual current protection relay
VigiPacT RH21P residual current protection relay
VigiPacT RH68M residual current protection relay
VigiPacT RH86M residual current protection relay
VigiPacT RH86P residual current protection relay
VigiPacT RH99M residual current protection relay
VigiPacT RH99P residual current protection relay
VigiPacT RH197M residual current protection relay
VigiPacT RH197P residual current protection relay
VigiPacT RHU residual current protection relay
VigiPacT RHUs residual current protection relay
VigiPacT RMH residual current protection relay
|
Current sensor type
|
직사각형 센서
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
1600 A
|
전기적/기계적 특성
변압기 비율
|
1/1000
|
[Icw] 정격 단시간 내 전류
|
100 KA 0.5 s
|
잔여 단락-회로 내 전류
|
85 KA / 0.5 s
|
과전압 카테고리
|
IV
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
12 kV
|
마운팅 모드
|
고정 케이블)
고정 버스바)
|
결선
|
스크류 연결 0.2…2.5 mm ²
|
제품 무게
|
13.26 kg
|
높이
|
외부 233 mm
내부 115 mm
|
너비
|
외부 381 mm
내부 280 mm
|
높이
|
233 mm
|
깊이
|
외부 71 mm
내부 71 mm
|
너비
|
381 mm
|
깊이
|
71 mm
|
사용환경
IP 등급
|
커넥터 IP20
IP30
|
환경적 특성
|
Exposure to damp heat not in service 25...55 °C, RH 95 %) 28 주기 일치되는 IEC 60068-2-30
Salt mistKB / 2 일치되는 IEC 60068-2-52
Exposure to damp heat in servicecategory C2 48시간 일치되는 IEC 60068-2-56
|
사용온도
|
-35…80 °C
|
저장온도
|
-55…100 °C
|
표준
|
IEC 60947-2
|
제품 인증
|
CE
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17.000 cm
|
Package 1 Width
|
30.000 cm
|
Package 1 Length
|
46.000 cm
|
Package 1 Weight
|
10.692 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
67.000 cm
|
Package 2 Width
|
80.000 cm
|
Package 2 Length
|
120.000 cm
|
Package 2 Weight
|
193.425 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없는 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
준수
EU RoHS 선언
|
유독성 중금속 없음
|
예
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|