이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

56170 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
56170 picture- daskorea
56170
누전 중계 RH99M 수동 리셋 포함됨 - 0.03..30 A - 0..4.5 s - 24 V
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 VigiPacT
모델명 RH99M
제품 또는 구성요소 타입 Residual current protection relay
계전기 용도 Protection relay
취부 방식 DIN 레일
누전 보호 클래스 Type A
설정의 타입 Selector
잔여 누전 민감도 조정 타입 조정 가능 9 설정
Earth-leakage sensitivity 0.03…30 A
Earth-leakage time delay 순간적 for 0.03 A
조정 가능 9 설정 0…4.5 s for 0.03…30 A
Current sensors compatibility VigiPacT TOA earth leakage current sensor
VigiPacT A earth leakage current sensor
VigiPacT L earth leakage current sensor
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류 8 A
최소 부하 10 mA 에서 12 V
[문의] 정격 공급 전압 12...24 V AC 50/60 Hz 55...120 %
12...48 V DC 55...120 %
전력 소모 4 VA
Monitored distribution system 1000 V - AC 에서 50/60 Hz 최대)
1000 V - AC 에서 400 Hz 최대)
접지 시스템 TN - S
IT
TT
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
복귀 수동 리셋
전기적/기계적 특성
기능 테스트 원격 테스트
로컬
모니터링 전자 계속적)
전원 계속적)
중계기/센서 링크 계속적)
측정의 타입 접지 결함 전류 외부 측정 80...100 %
설정의 조작 방지 봉인 가능한 커버
결선 보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…4 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1.5 mm ² 단단한 AWG 26...AWG 16
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1.5 mm ² 단단한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…4 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
선 스트립핑 길이 보조 전원: 7 mm for 상단 connection
결함: 8 mm for 하단 connection
중계기 테스트 및 결함 리셋: 5 mm for 하단 connection
센서: 5 mm for 상단 connection
전압 존재: 8 mm for 하단 connection
조임 토크 보조 전원: 0.6 N.m 상단
결함: 0.6 N.m 하단
중계기 테스트 및 결함 리셋: 0.25 N.m 하단
센서: 0.25 N.m 상단
전압 존재: 0.6 N.m 하단
9 mm 피치 6
표준 EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
너비 54 mm
높이 81 mm
깊이 74 mm
제품 무게 0.3 kg
IP 등급 IP40 전면 정면에서: conforming to EN / IEC 60529
IP30 측면 부품에서: conforming to EN / IEC 60529
IP20 연결 터미널에서: conforming to EN / IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to EN 50102
기계적 강도 화재 저항 일치되는 IEC 60695-2-1
IK 보호 2 joulesIK07 일치되는 EN 50102
진동 13.2...100 Hz0.7 g
진동 2...13.2 Hz+ / - 1mm
사용환경
과전압 카테고리 IV
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II
전자기 적합성 전도된 및 복사 방출B 일치되는 11 CISPR
전도된 라디오-주파수 면역 테스트3 일치되는 IEC 61000-4-6
정전기 방전 면역 테스트4 일치되는 IEC 61000-4-2
높이-에너지 전도된 민감도4 일치되는 IEC 61000-4-5
낮은-에너지 전도된 민감도4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 민감도3 일치되는 IEC 61000-4-3
상대 습도 95 % 에서 55 °C
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
사용온도 -35…70 °C
저장온도 -55…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8.500 cm
Package 1 Width 9.000 cm
Package 1 Length 7.600 cm
Package 1 Weight 182.000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30.000 cm
Package 2 Width 30.000 cm
Package 2 Length 40.000 cm
Package 2 Weight 7.040 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 6659807e-6714-4297-b423-3681ec25edb7
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
할로겐 함량 성능 제품에 기준치를 초과하는 할로겐이 포함되어 있음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 58
계약 보증
보증 18 개월