이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

56172 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
56172 picture- daskorea
56172
잔류 전류 보호 릴레이, VigiPacT RH99M, 30mA-30A, 110/130VAC 50/60Hz, DIN 레일 장착
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 VigiPacT
모델명 RH99M
제품 또는 구성요소 타입 Residual current protection relay
계전기 용도 Protection relay
취부 방식 DIN 레일
누전 보호 클래스 Type A
설정의 타입 Selector
잔여 누전 민감도 조정 타입 조정 가능 9 설정
Earth-leakage sensitivity 0.03…30 A
Earth-leakage time delay 순간적 for 0.03 A
조정 가능 9 설정 0…4.5 s for 0.03…30 A
Current sensors compatibility VigiPacT TOA earth leakage current sensor
VigiPacT A earth leakage current sensor
VigiPacT L earth leakage current sensor
[Ithe] 기존의 폐쇄형 열 전류 8 A
최소 부하 10 mA 에서 12 V
[문의] 정격 공급 전압 110...130 V AC 50/60 Hz 55...110 %
전력 소모 4 VA
Monitored distribution system 1000 V - AC 에서 50/60 Hz 최대)
1000 V - AC 에서 400 Hz 최대)
접지 시스템 TT
IT
TN - S
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 8 kV
복귀 수동 리셋
전기적/기계적 특성
기능 테스트 원격 테스트
로컬
모니터링 전자 계속적)
전원 계속적)
중계기/센서 링크 계속적)
측정의 타입 접지 결함 전류 외부 측정 80...100 %
설정의 조작 방지 봉인 가능한 커버
결선 보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…4 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1.5 mm ² 단단한 AWG 26...AWG 16
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1.5 mm ² 단단한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…4 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
선 스트립핑 길이 보조 전원: 7 mm for 상단 connection
결함: 8 mm for 하단 connection
중계기 테스트 및 결함 리셋: 5 mm for 하단 connection
센서: 5 mm for 상단 connection
전압 존재: 8 mm for 하단 connection
조임 토크 보조 전원: 0.6 N.m 상단
결함: 0.6 N.m 하단
중계기 테스트 및 결함 리셋: 0.25 N.m 하단
센서: 0.25 N.m 상단
전압 존재: 0.6 N.m 하단
9 mm 피치 6
표준 EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
너비 54 mm
높이 81 mm
깊이 74 mm
제품 무게 0.3 kg
IP 등급 IP40 전면 정면에서: conforming to EN / IEC 60529
IP30 측면 부품에서: conforming to EN / IEC 60529
IP20 연결 터미널에서: conforming to EN / IEC 60529
보호의 IK 정도 IK07 conforming to EN 50102
기계적 강도 화재 저항 일치되는 IEC 60695-2-1
IK 보호 2 joulesIK07 일치되는 EN 50102
진동 13.2...100 Hz0.7 g
진동 2...13.2 Hz+ / - 1mm
사용환경
과전압 카테고리 IV
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II
전자기 적합성 전도된 및 복사 방출B 일치되는 11 CISPR
전도된 라디오-주파수 면역 테스트3 일치되는 IEC 61000-4-6
정전기 방전 면역 테스트4 일치되는 IEC 61000-4-2
높이-에너지 전도된 민감도4 일치되는 IEC 61000-4-5
낮은-에너지 전도된 민감도4 일치되는 IEC 61000-4-4
복사 민감도3 일치되는 IEC 61000-4-3
상대 습도 95 % 에서 55 °C
오염 정도 3 일치되는 IEC 60664-1
사용온도 -35…70 °C
저장온도 -55…85 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.8 cm
Package 1 Width 9.0 cm
Package 1 Length 9.3 cm
Package 1 Weight 276.0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 10.423 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
SCIP 번호 6659807e-6714-4297-b423-3681ec25edb7
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
PVC 없음
할로겐 함량 성능 제품에 기준치를 초과하는 할로겐이 포함되어 있음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 66
계약 보증
보증 18 months