기능 테스트
|
로컬
원격 테스트
|
모니터링
|
전자 계속적)
전원 계속적)
중계기/센서 링크 계속적)
|
측정의 타입
|
접지 결함 전류 외부 측정 80...100 %
|
설정의 조작 방지
|
봉인 가능한 커버
|
결선
|
보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
보조 전원 터미널 블록 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…4 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
결함 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 24...AWG 12
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1.5 mm ² 단단한 AWG 26...AWG 16
중계기 테스트 및 결함 리셋 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1 mm ² 유연한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.14…1.5 mm ² 단단한 AWG 26...AWG 16
센서 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…0.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 26...AWG 16
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…2.5 mm ² 유연한 AWG 24...AWG 12
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.2…4 mm ² 단단한 AWG 24...AWG 12
전압 존재 스크류 터미널 케이블 (들) 0.25…2.5 mm ² 물미(ferrule)로 유연한 AWG 24...AWG 12
|
선 스트립핑 길이
|
보조 전원: 7 mm for 상단 connection
결함: 8 mm for 하단 connection
중계기 테스트 및 결함 리셋: 5 mm for 하단 connection
센서: 5 mm for 상단 connection
전압 존재: 8 mm for 하단 connection
|
조임 토크
|
보조 전원: 0.6 N.m 상단
결함: 0.6 N.m 하단
중계기 테스트 및 결함 리셋: 0.25 N.m 하단
센서: 0.25 N.m 상단
전압 존재: 0.6 N.m 하단
|
9 mm 피치
|
6
|
표준
|
EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 No. 144
|
너비
|
54 mm
|
높이
|
81 mm
|
깊이
|
74 mm
|
제품 무게
|
0.3 kg
|
IP 등급
|
IP40 전면 정면에서: conforming to EN / IEC 60529
IP30 측면 부품에서: conforming to EN / IEC 60529
IP20 연결 터미널에서: conforming to EN / IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK07 conforming to EN 50102
|
기계적 강도
|
화재 저항 일치되는 IEC 60695-2-1
IK 보호 2 joulesIK07 일치되는 EN 50102
진동 13.2...100 Hz0.7 g
진동 2...13.2 Hz+ / - 1mm
|