|
|
|
81482
PratiKa wander 소켓 - straight - 63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
|
|
|
기본항목
레인지
|
Mureva
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Wander socket
|
모델명
|
Mureva socket
|
Plug, socket category
|
Low voltage
|
극 설명
|
3P + E
|
네트워크 타입
|
AC
|
Outlet standard
|
Industrial
|
전기적/기계적 특성
플러그, 소켓, 제어 스테이션 형상
|
직선
|
[In] 정격 전류
|
63 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
380...415 V
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
Ground lug clockwise position
|
6 h
|
Plug, socket material
|
하우징 self-extinguishing engineering polymer
|
Contacts material
|
핀 스텐레스 스틸
슬리브 니켈 도금된 황동
스프링 스텐레스 스틸
|
결선
|
포착 스크류
|
케이블 단면
|
6…25 mm ²
|
케이블 외부 직경
|
17…31 mm
|
케이블 입구
|
케이블 글랜드
|
스레드 타입
|
Pg 36
|
제품 무게
|
0.742 kg
|
높이
|
110 mm
|
너비
|
110 mm
|
깊이
|
265 mm
|
색상
|
회색 RAL 7035)
|
Voltage colour
|
Red
|
사용환경
표준
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP 등급
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK08 conforming to EN 62262
|
내화성
|
850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
|
상대 습도
|
50 % 에서 40 °C
70 % 에서 30 °C
90 % 에서 20 °C
|
사용온도
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.9 cm
|
Package 1 Width
|
10.9 cm
|
Package 1 Length
|
26.5 cm
|
Package 1 Weight
|
752.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
8.007 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
계약 보증
|
|