이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

81495 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
81495 picture- daskorea
81495
PratiKa wander 소켓 - straight - 125 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 Mureva
제품 또는 구성요소 타입 Wander socket
모델명 Mureva socket
Plug, socket category Low voltage
극 설명 3P + N + E
네트워크 타입 AC
Outlet standard Industrial
전기적/기계적 특성
플러그, 소켓, 제어 스테이션 형상 직선
[In] 정격 전류 125 A
[Ue] 정격 운전 전압 380...415 V
네트워크 주파수 50/60 Hz
Ground lug clockwise position 6 h
Plug, socket material 하우징 self-extinguishing engineering polymer
Contacts material 핀 스텐레스 스틸
슬리브 니켈 도금된 황동
스프링 스텐레스 스틸
결선 포착 스크류
케이블 단면 16…70 mm ²
케이블 외부 직경 26…48 mm
케이블 입구 케이블 글랜드
스레드 타입 Pg 48
제품 무게 1.72 kg
높이 131 mm
너비 131 mm
깊이 325 mm
색상 회색 RAL 7035)
Voltage colour Red
사용환경
표준 IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP 등급 IP67 conforming to IEC 60529
보호의 IK 정도 IK08 conforming to EN 62262
내화성 850 °C 일치되는 IEC 60695-2-1
상대 습도 50 % 에서 40 °C
70 % 에서 30 °C
90 % 에서 20 °C
사용온도 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12.5 cm
Package 1 Width 12.5 cm
Package 1 Length 32.6 cm
Package 1 Weight 1.773 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30.0 cm
Package 2 Width 30.0 cm
Package 2 Length 40.0 cm
Package 2 Weight 9.353 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
회수 No
탄소 배출량 (kg CO2 eq.) 25
계약 보증
보증 18 개월