|
|
|
82092
Unika 인터록 소켓 - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - panel
|
|
|
기본항목
레인지
|
Mureva
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Interlocked socket
|
모델명
|
Mureva socket
|
Plug, socket category
|
Low voltage
|
극 설명
|
2P + E
|
네트워크 타입
|
AC
|
Outlet standard
|
Industrial
|
전기적/기계적 특성
마운팅 모드
|
Panel-mounted
|
[In] 정격 전류
|
32 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
200...250 V
|
네트워크 주파수
|
50/60 Hz
|
Ground lug clockwise position
|
6 h
|
보호 타입
|
보호 없는
|
Plug, socket material
|
하우징 self-extinguishing engineering polymer
|
Contacts material
|
슬리브 니켈 도금된 황동
|
결선
|
포착 스크류
|
Maximum cable cross section
|
10 mm ²
|
Maximum cable outer diameter
|
25 mm
|
케이블 입구
|
케이블 글랜드
|
스레드 타입
|
Pg 21
|
제품 무게
|
0.697 kg
|
베이스 제원
|
103 x 225 mm
|
높이
|
225 mm
|
너비
|
103 mm
|
깊이
|
128 mm
|
색상
|
회색 RAL 7035)
|
Voltage colour
|
Blue
|
사용환경
표준
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP 등급
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
보호의 IK 정도
|
IK09 conforming to EN 62262
|
내화성
|
750 °C 일치되는 IEC 60695-2-11
|
상대 습도
|
50 % 에서 40 °C
70 % 에서 30 °C
90 % 에서 20 °C
|
사용온도
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10.5 cm
|
Package 1 Width
|
26.0 cm
|
Package 1 Length
|
17.0 cm
|
Package 1 Weight
|
716.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
4.067 kg
|
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태
|
Green Premium 제품
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
면제 준수
|
수은 없음
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
특정 재활용 작업 필요 없음
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
계약 보증
|
|