Schneider-Electric DAS Korea
 
8501KUR13P14V20 picture- daskorea
8501KUR13P14V20
플러그 인 릴레이, KU, 블레이드, 0.5HP, 240VAC, 11VAC, 3PDT, 3 NO, 3 NC, 120 VAC 코일 시 10A 저항
특성
기본항목
Product range 8501K
Product type 중계기
중계기 타입 General purpose
Mounting type 소켓
Contact composition 3PDT
[Uc] control circuit voltage 120 V AC
Pilot light 지시기 조명 relay energised LED
전기적/기계적 특성
Horsepower rating 1 hp 에서 277 V AC
0.33 hp 에서 120 V AC
Breaking capacity 3 A 에서 120 V AC 유도형 제어 회로 일치되는 UL 508
1.5 A 에서 240 V AC 유도형 제어 회로 일치되는 UL 508
10 A 에서 277 V AC 저항성 제어 회로 일치되는 UL 508
10 A 에서 30 V DC 저항성 제어 회로 일치되는 UL 508
Maximum switching voltage 300 V AC
30 V DC
Contact material Silver alloy (AgNi)
Operating time 20 ms - 픽업
20 ms - 탈락
Shape of pins Spade
For use with 8501NR82
사용환경
Ambient temperature range - operational -40…131 ° F
Product certifications UL 리스트됨
UL 인식됨
CSA
CE
높이 57.15 mm
너비 34.80 mm
깊이 35.6 mm
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.318 cm
Package 1 Width 4.318 cm
Package 1 Length 7.62 cm
Package 1 Weight 90.718 g
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
계약 보증
보증 18 개월