|
|
|
9001KA3
Harmony 9001K, Harmony 9001SK, 접촉 블록, 0-600V, 실버 합금 접점, 나사 클램프 단자, 양수 개방, 1 NC
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 9001K
하모니 9001SK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
접점 블록
|
모델명
|
9001K
|
접점 타입 및 구성
|
1 NC
|
전기적/기계적 특성
터미널 설명 ISO n°1
|
(3-4)NO
|
제품 무게
|
0.023 kg
|
접점 구동
|
Positive opening
|
긍정적인 입구
|
있는 일치되는 IEC 60947-5-2
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
|
조임 토크
|
0.8 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 슬롯 형태의
|
접점 자재
|
은 합금 접점
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
2.5 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 - Q600 일치되는 NEMA
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, A600 - Q600 일치되는 NEMA
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
12 KA 에서 600 V AC - 15, 7200 VA
15 KA 에서 480 V AC - 15, 7200 VA
30 KA 에서 240 V AC - 15, 7200 VA
60 KA 에서 120 V AC - 15, 7200 VA
0.55 KA 에서 125 V DC - 13
0.1 KA 에서 600 V DC - 13
0.27 KA 에서 250 V DC - 13
|
정격 제동용량
|
3 KA 에서 240 V AC - 15, 720 VA
6 KA 에서 120 V AC - 15, 720 VA
1.2 KA 에서 600 V AC - 15, 720 VA
1.5 KA 에서 480 V AC - 15, 720 VA
0.1 KA 에서 600 V DC - 13
0.27 KA 에서 250 V DC - 13
0.55 KA 에서 125 V DC - 13
|
[Us] 정격 입력 전압
|
0...600 V
|
결선
|
스크류 터미널
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP20 일치되는 IEC 60529
|
표준
|
UL 508
JIS C 4520
JIS C 852
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
|
제품 인증
|
NEMA
UL 508
|
내진동
|
7 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3.500 cm
|
Package 1 Width
|
4.200 cm
|
Package 1 Length
|
5.100 cm
|
Package 1 Weight
|
23.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.357 kg
|
상품의 지속 가능성
REACh 규정
|
REACh 선언
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
WEEE
|
이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
|
계약 보증
|
|