|
|
|
9001KP35LRR9
파일럿 라이트 28V 30MM TYPE K +OPTIONS
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 9001K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
파일럿 조명
|
모델명
|
9001K
|
전기적/기계적 특성
베젤 자재
|
금속
|
마운팅 직경
|
30 mm
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
Lens type
|
Domed 플라스틱
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
적색
|
조명 소스
|
적색 LED
|
전구 베이스
|
BA의 9S
|
조명 블록 전원
|
직접 24...28 V AC/DC
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
|
조임 토크
|
0.8 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 슬롯 형태의
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 슬롯 형태의
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 이) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
2.5 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 일치되는 IEC 60947-5-1
|
조명 소스
|
LED
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A
|
모든 너비에 대한 CAD
|
54 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
70 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
42 mm
|
[문의] 정격 공급 전압
|
24...28 V AC/DC
|
제품 무게
|
0.134 kg
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
렌즈 타입
|
Domed
|
[Us] 정격 입력 전압
|
24...28 V
|
조명 소스 색상
|
적색
|
렌즈 자재
|
폴리카보네이트
|
사이즈
|
30 mm
|
사용환경
표준
|
JIS C8201-5-1
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
UL 508
EN / IEC 60947-5-4
EN / IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
NEMA
UL 508
|
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
내진동
|
7 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.700 cm
|
Package 1 Width
|
4.500 cm
|
Package 1 Length
|
9.500 cm
|
Package 1 Weight
|
142.900 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.452 kg