|
|
|
9001KR16H13
Harmony 9001K, 비상 정지 푸시 버튼, 금속, 버섯형 40mm, 레드, 30mm, 2 위치, 출력으로 전환, 1C/O
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 9001K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Emergency stop push-button
|
모델명
|
9001K
|
조작자의 타입
|
Turn to release 트리거 활동
|
조작자 프로파일
|
적색 버섯머리 Ø 40 mm, 표식되지 않은
|
전기적/기계적 특성
베젤 자재
|
금속
|
마운팅 직경
|
30 mm
|
모든 너비에 대한 CAD
|
40 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
40 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
116 mm
|
제품 무게
|
0.141 kg
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
헤드 자재
|
플라스틱
|
조작자 포지션 정보
|
2 포지션
|
접점 타입 및 구성
|
1 C/O
|
기계적 내구성
|
5000000 주기
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
|
조임 토크
|
0.8 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 슬롯 형태의
|
접점 자재
|
은 합금 접점
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 3) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
2.5 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ie] 정격 운전 전류
|
3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 - Q600 일치되는 NEMA
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, A600 - Q600 일치되는 NEMA
|
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량
|
12 KA 에서 120 V AC - 15, 7200 VA
0.1 KA 에서 600 V DC - 13
0.27 KA 에서 250 V DC - 13
0.55 KA 에서 125 V DC - 13
|
정격 제동용량
|
3 KA 에서 240 V AC - 15, 720 VA
6 KA 에서 120 V AC - 15, 720 VA
1.2 KA 에서 600 V AC - 15, 720 VA
1.5 KA 에서 480 V AC - 15, 720 VA
0.1 KA 에서 600 V DC - 13
0.27 KA 에서 250 V DC - 13
0.55 KA 에서 125 V DC - 13
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
적색
|
조작자 프로파일
|
버섯머리 Ø 40 mm
|
조작자의 타입
|
턴 ~ 해제
|
사이즈
|
30 mm
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
과전압 카테고리
|
Class II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
|
표준
|
IEC 60204-1, for emergency stop devices if used with emergency stop legend plate type 9001KN
ISO 13850, for emergency stop devices if used with emergency stop legend plate type 9001KN
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C 852
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
|
제품 인증
|
NEMA
UL 508
|
내진동
|
7 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.842 cm
|
Package 1 Width
|
5.08 cm
|
Package 1 Length
|
11.43 cm
|
Package 1 Weight
|
199.581 g