Schneider-Electric DAS Korea
 
9001KR1LH5 picture- daskorea
9001KR1LH5
푸쉬버튼 600VAC 10A 30MM T-K
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 9001K
제품 또는 구성요소 타입 누름버튼
모델명 K
조작자 추가 정보 Metal guard
전기적/기계적 특성
베젤 자재 금속
마운팅 직경 30 mm
조명 소스 없는
조명 블록 전원 Without supply
접점 타입 및 구성 1 NO
[Ie] 정격 운전 전류 10 A, AC - 15
10 A, DC - 13
접점 구동 표준
장치 프레 젠 테이션 Complete product
캡/조작자 또는 렌즈 색상 청색
조작자 프로파일 플러시
조작자의 타입 스프링 귀환
사이즈 30 mm
사용환경
제품 인증 NEMA
UL listed file E42259 CCN NKCR
CE
CSA LR 25490 class 3211 03
보호의 NEMA 정도 NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29.032 cm
Package 1 Width 11.43 cm
Package 1 Length 73.742 cm
Package 1 Weight 127.006 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월