Schneider-Electric DAS Korea
 
9001KR9P35LRRH13 picture- daskorea
9001KR9P35LRRH13
푸쉬버튼 600VAC 10A 30MM T-K
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 9001K
제품 또는 구성요소 타입 Illuminated push-button
모델명 K
조작자 추가 정보 Screw-on plastic
전기적/기계적 특성
베젤 자재 금속
마운팅 직경 30 mm
조명 소스 LED
전구 베이스 BA의 9S
조명 블록 전원 Without supply
접점 타입 및 구성 1 C/O
[Ie] 정격 운전 전류 10 A, AC - 15
10 A, DC - 13
접점 구동 표준
장치 프레 젠 테이션 Complete product
캡/조작자 또는 렌즈 색상 적색
[Us] 정격 입력 전압 24...28 V
조명 소스 색상 적색
조작자 프로파일 버섯머리 Ø 41 mm
조작자의 타입 밀기-당기기
조작자 포지션 정보 2 포지션
사이즈 30 mm
사용환경
제품 인증 NEMA
CSA LR 25490 class 3211 03
UL listed file E42259 CCN NKCR
CE
보호의 NEMA 정도 NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.1 cm
Package 1 Width 6.4 cm
Package 1 Length 11.4 cm
Package 1 Weight 186.0 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월