|
|
|
9001KS11FBH5
셀렉터 스위치 600VAC 10A 30MM T-K
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 9001K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Selector switch
|
모델명
|
K
|
조작자의 타입
|
Maintained
|
조작자 프로파일
|
검은색 gloved hand knob
|
전기적/기계적 특성
베젤 자재
|
금속
|
마운팅 직경
|
30 mm
|
조작자 포지션 정보
|
2 포지션
|
접점 타입 및 구성
|
1 NO
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
검은색
|
조작자 프로파일
|
긴 핸들
|
조작자의 타입
|
그대로 둔다(stay put)
|
사이즈
|
30 mm
|
Cam 프로파일
|
5
|
사용환경
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
제품 인증
|
UL listed file E42259 CCN NKCR
CSA LR24590 class 3211 03
CE
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.500 cm
|
Package 1 Width
|
4.700 cm
|
Package 1 Length
|
9.300 cm
|
Package 1 Weight
|
138.000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
15.000 cm
|
Package 2 Width
|
15.000 cm
|
Package 2 Length
|
40.000 cm
|
Package 2 Weight
|
2.394 kg