이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

9001KS11K1H13 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
9001KS11K1H13 picture- daskorea
9001KS11K1H13
셀렉터 스위치 600VAC 10AMP 30MM K
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 9001K
제품 또는 구성요소 타입 Selector switch
모델명 K
조작자의 타입 Maintained
조작자 프로파일 검은색 key operated knob
전기적/기계적 특성
베젤 자재 금속
마운팅 직경 30 mm
조작자 포지션 정보 2 포지션
키 수 E10
키 인출 포지션 왼쪽
접점 타입 및 구성 1 C/O
결선 스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
장치 프레 젠 테이션 Complete product
조작자 프로파일 키 스위치
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
사이즈 30 mm
Cam 프로파일 5
사용환경
보호의 NEMA 정도 NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
제품 인증 UL listed file E42259 CCN NKCR
CE
CSA LR24590 class 3211 03
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.826 cm
Package 1 Width 5.588 cm
Package 1 Length 9.398 cm
Package 1 Weight 199.581 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 개월