Schneider-Electric DAS Korea
 
9001KS43BH13 picture- daskorea
9001KS43BH13
셀렉터 스위치 600VAC 10A 30MM T-K
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 9001K
제품 또는 구성요소 타입 Selector switch
모델명 K
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
조작자 프로파일 검은색 standard knob
전기적/기계적 특성
베젤 자재 금속
마운팅 직경 30 mm
조작자 포지션 정보 3 포지션
접점 타입 및 구성 1 C/O
결선 스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
제품 호환성 9001KA1 측면 2
장치 프레 젠 테이션 Complete product
캡/조작자 또는 렌즈 색상 검은색
조작자 프로파일 표준 핸들
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
사이즈 30 mm
Cam 프로파일 3
사용환경
보호의 NEMA 정도 NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
제품 인증 CE
CSA LR24590 class 3211 03
UL listed file E42259 CCN NKCR
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.9 cm
Package 1 Width 7.4 cm
Package 1 Length 9.4 cm
Package 1 Weight 141 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 29.5 cm
Package 2 Width 29.5 cm
Package 2 Length 29.5 cm
Package 2 Weight 7.076 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월