이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

9001KS46FB |
Schneider-Electric DAS Korea
 
9001KS46FB picture- daskorea
9001KS46FB
셀렉터 스위치 OPERATOR 30MM T-K
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 9001K
제품 또는 구성요소 타입 절환 스위치용 헤드
모델명 9001K
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
조작자 프로파일 검은색 긴 핸들
전기적/기계적 특성
베젤 자재 금속
마운팅 직경 30 mm
제품 무게 0.172 kg
시그널링 장치 헤드의 형상 8각형
조작자 포지션 정보 3 포지션
접점 타입 및 구성 접점 블록없는
기계적 내구성 500000 주기
제품 호환성 9001KA1 측면 1 또는 2
장치 프레 젠 테이션 Basic element
캡/조작자 또는 렌즈 색상 검은색
조작자 프로파일 긴 핸들
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
사이즈 30 mm
Cam 프로파일 6
사용환경
보호 처리 TC
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
과전압 카테고리 Class II 일치되는 IEC 61140
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
보호의 NEMA 정도 NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
표준 JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
EN / IEC 60947-5-4
UL 508
EN / IEC 60947-1
EN / IEC 60947-5-1
제품 인증 NEMA
UL 508
내진동 7 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.334 cm
Package 1 Width 5.842 cm
Package 1 Length 7.62 cm
Package 1 Weight 127.006 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
SCIP 번호 Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 months