|
|
|
9001KYSS1
빈 제어 스테이션 - 9001K - stainless steel - 1 cut-out Ø 30
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 9001SK
하모니 9001K
|
제품 또는 구성요소 타입
|
비어 있는 인클로저
|
모델명
|
9001K
|
컷아웃의 수
|
컷아웃 1개
|
케이블 입구
|
3/4'' 녹아웃용 탭핑된 입력 1개
|
전기적/기계적 특성
제품 도착점
|
Ø 30 mm 제어 및 시그널링 장치용
|
자재
|
스텐레스 스틸
|
제품 무게
|
1.06 kg
|
사용환경
보호 처리
|
TH
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
과전압 카테고리
|
II 일치되는 IEC 61140
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 4X
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14.224 cm
|
Package 1 Width
|
13.97 cm
|
Package 1 Length
|
16.256 cm
|
Package 1 Weight
|
1.08 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
7.097 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|