이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

9001SKP35LGG9 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
9001SKP35LGG9 picture- daskorea
9001SKP35LGG9
파일럿 라이트 28V 30MM SK +OPTIONS
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 9001SK
제품 또는 구성요소 타입 파일럿 조명
모델명 9001SK
Lens type Domed 플라스틱
조명 블록 전원 직접 24 V AC/DC
전기적/기계적 특성
베젤 자재 플라스틱
마운팅 직경 30 mm
시그널링 장치 헤드의 형상 원형
캡/조작자 또는 렌즈 색상 녹색
조명 소스 LED
전구 베이스 BA의 9S
[문의] 정격 공급 전압 24...28 V AC/DC
조임 토크 0.8 N.m 일치되는 IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 슬롯 형태의
결선 스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
[Ith] 연속 통전 전류 10 A
짧은 회로 보호 10 A 카트리지 퓨즈 일치되는 IEC 60947-5-1
[Ui] 정격 절연 전압 250 V (오손도 이) 일치되는 IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 2.5 kV 일치되는 IEC 60947-1
구동 포지션 각 포지션
모든 너비에 대한 CAD 54 mm
모든 높이에 대한 CAD 70 mm
모든 깊이에 대한 CAD 42 mm
제품 무게 0.082 kg
장치 프레 젠 테이션 Complete product
렌즈 타입 Domed
[Us] 정격 입력 전압 24...28 V
조명 소스 색상 녹색
렌즈 자재 폴리카보네이트
사이즈 30 mm
조명 소스 LED
사용환경
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II 일치되는 IEC 61140
보호 처리 TC
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
보호의 NEMA 정도 NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
내진동 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
사용온도 -25…70 °C
저장온도 -40…70 °C
표준 UL 508
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
제품 인증 NEMA
UL 508
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.588 cm
Package 1 Width 9.398 cm
Package 1 Length 4.572 cm
Package 1 Weight 81.647 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
지속 가능한 패키징
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필
print 수명 종료 정보
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 months