|
|
|
9001SKP7W31
파일럿 라이트 240VAC 30MM SK +OPTIONS
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 9001SK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
파일럿 조명
|
모델명
|
9001SK
|
Lens type
|
Fresnel 플라스틱
|
조명 블록 전원
|
인테그랄 변압기를 통해 220 ... 240 V AC 50/60 Hz 6 V)
|
전기적/기계적 특성
베젤 자재
|
플라스틱
|
마운팅 직경
|
30 mm
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
원형
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
백색
|
조명 소스
|
백열성
|
전구 베이스
|
BA의 9S
|
[문의] 정격 공급 전압
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
조임 토크
|
0.8 N.m 일치되는 IEC 60947-1
|
스크류 헤드의 형상
|
크로스 슬롯 형태의
|
결선
|
스크류 터미널, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² 일치되는 IEC 60947-1
|
[Ith] 연속 통전 전류
|
10 A
|
짧은 회로 보호
|
10 A 카트리지 퓨즈 일치되는 IEC 60947-5-1
|
[Ui] 정격 절연 전압
|
250 V (오손도 이) 일치되는 IEC 60947-1
|
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압
|
2.5 kV 일치되는 IEC 60947-1
|
구동 포지션
|
각 포지션
|
모든 너비에 대한 CAD
|
54 mm
|
모든 높이에 대한 CAD
|
70 mm
|
모든 깊이에 대한 CAD
|
42 mm
|
제품 무게
|
0.181 kg
|
장치 프레 젠 테이션
|
Complete product
|
렌즈 타입
|
Fresnel
|
[Us] 정격 입력 전압
|
220 ... 240 V
|
조명 블록 전원
|
인테그랄 변압기를 통해
|
전원 주파수
|
50...60 Hz
|
렌즈 자재
|
폴리카보네이트
|
사이즈
|
30 mm
|
조명 소스
|
백열성 전구
|
사용환경
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
보호 처리
|
TC
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
|
내진동
|
7 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
표준
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C 852
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
제품 인증
|
UL 508
NEMA
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.08 cm
|
Package 1 Width
|
5.08 cm
|
Package 1 Length
|
8.89 cm
|
Package 1 Weight
|
171.004 g
|
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
|
예
|
재활용 마분지가 포함된 포장
|
예
|
REACh 규정
|
REACh 선언
|
SVHC 없음 REACh
|
예
|
EU RoHS 지침
|
선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품) EU RoHS 선언
|
무독성 중금속
|
예
|
무수은
|
예
|
RoHS 면제 정보
|
예
|
중국 RoHS 규정
|
중국 RoHS 선언
|
환경 공시
|
제품 환경 프로필
|
순환성 프로필
|
수명 종료 정보
|
WEEE
|
이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
|
회수
|
No
|
계약 보증
|
|