Schneider-Electric DAS Korea
 
9001SKR1UH13 picture- daskorea
9001SKR1UH13
푸쉬버튼 600VAC 10AMP 30MM SK +OPTIONS
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 9001SK
제품 또는 구성요소 타입 누름버튼
모델명 9001SK
조작자의 타입 스프링 귀환
조작자 프로파일 7 colours choice 플러시, 표식되지 않은
조작자 추가 정보 Plastic guard
전기적/기계적 특성
베젤 자재 플라스틱
마운팅 직경 30 mm
시그널링 장치 헤드의 형상 8각형
접점 타입 및 구성 1 C/O
접점 구동 표준
결선 스크류 터미널 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² 일치되는 EN / IEC 60947-1
조임 토크 0.8 N.m 일치되는 EN / IEC 60947-1
스크류 헤드의 형상 크로스 슬롯 형태의
기계적 내구성 5000000 주기
구동 포지션 각 포지션
[Ie] 정격 운전 전류 3 A 에서 240 V, AC - 15, A600 - Q600
0.55 A 에서 125 V, DC - 13, A600 - Q600
[Ui] 정격 절연 전압 250 V (오손도 3) 일치되는 EN / IEC 60947-1
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압 2.5 kV 일치되는 EN / IEC 60947-1
접점 자재 은 합금 접점
긍정적인 입구 없는
짧은 회로 보호 10 A 카트리지 퓨즈 일치되는 EN / IEC 60947-5-1
[Ith] 연속 통전 전류 10 A
[Icm] 정격 단락 회로 유입 용량 12 KA 에서 600 V AC - 15, 7200 VA
15 KA 에서 480 V AC - 15, 7200 VA
30 KA 에서 240 V AC - 15, 7200 VA
60 KA 에서 120 V AC - 15, 7200 VA
0.1 KA 에서 600 V DC - 13
0.27 KA 에서 250 V DC - 13
0.55 KA 에서 125 V DC - 13
정격 제동용량 3 KA 에서 240 V AC - 15, 720 VA
6 KA 에서 120 V AC - 15, 720 VA
1.2 KA 에서 600 V AC - 15, 720 VA
1.5 KA 에서 480 V AC - 15, 720 VA
0.1 KA 에서 600 V DC - 13
0.27 KA 에서 250 V DC - 13
0.55 KA 에서 125 V DC - 13
제품 무게 0.086 kg
장치 프레 젠 테이션 Complete product
캡/조작자 또는 렌즈 색상 7 colours choice
조작자 프로파일 플러시
조작자의 타입 스프링 귀환
사이즈 30 mm
사용환경
표준 UL 508
JIS C 852
EN / IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN / IEC 60947-5-4
EN / IEC 60947-1
JIS C 4520
제품 인증 NEMA
UL 508
보호 처리 TC
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
내진동 7 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II 일치되는 IEC 61140
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
보호의 NEMA 정도 NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4.826 cm
Package 1 Width 5.588 cm
Package 1 Length 9.398 cm
Package 1 Weight 77.111 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
계약 보증
보증 18 개월