|
|
|
9001SKS11FB
셀렉터 스위치 OPERATOR 30MM SK
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
하모니 9001SK
|
제품 또는 구성요소 타입
|
절환 스위치용 헤드
|
모델명
|
9001SK
|
조작자의 타입
|
그대로 둔다(stay put)
|
조작자 프로파일
|
검은색 긴 핸들
|
전기적/기계적 특성
베젤 자재
|
플라스틱
|
마운팅 직경
|
30 mm
|
제품 무게
|
0.059 kg
|
시그널링 장치 헤드의 형상
|
8각형
|
조작자 포지션 정보
|
2 포지션
|
접점 타입 및 구성
|
접점 블록없는
|
기계적 내구성
|
500000 주기
|
제품 호환성
|
9001KA2 측면 1 또는 2
|
장치 프레 젠 테이션
|
Basic element
|
캡/조작자 또는 렌즈 색상
|
검은색
|
조작자 프로파일
|
긴 핸들
|
조작자의 타입
|
그대로 둔다(stay put)
|
사이즈
|
30 mm
|
Cam 프로파일
|
5
|
사용환경
보호 처리
|
TC
|
저장온도
|
-40…70 °C
|
사용온도
|
-25…70 °C
|
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스
|
클래스 II 일치되는 IEC 61140
|
IP 등급
|
IP66 일치되는 IEC 60529
|
보호의 NEMA 정도
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 6
|
표준
|
CSA C22.2 No 14
JIS C 4520
EN / IEC 60947-5-4
UL 508
EN / IEC 60947-1
JIS C 852
EN / IEC 60947-5-1
|
제품 인증
|
NEMA
UL 508
|
내진동
|
7 gn (f= 2…500 Hz) 일치되는 IEC 60068-2-6
|
내충격성
|
50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5.08 cm
|
Package 1 Width
|
5.842 cm
|
Package 1 Length
|
7.112 cm
|
Package 1 Weight
|
63.503 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1.641 kg