이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

9001SKS43FB |
Schneider-Electric DAS Korea
 
9001SKS43FB picture- daskorea
9001SKS43FB
셀렉터 스위치 OPERATOR 30MM SK
Schneider Electric
특성
기본항목
제품의 범위 하모니 9001SK
제품 또는 구성요소 타입 절환 스위치용 헤드
모델명 9001SK
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
조작자 프로파일 검은색 긴 핸들
전기적/기계적 특성
베젤 자재 플라스틱
마운팅 직경 30 mm
제품 무게 0.059 kg
시그널링 장치 헤드의 형상 8각형
조작자 포지션 정보 3 포지션
접점 타입 및 구성 접점 블록없는
기계적 내구성 500000 주기
제품 호환성 9001KA1 측면 1 또는 2
장치 프레 젠 테이션 Basic element
캡/조작자 또는 렌즈 색상 검은색
조작자 프로파일 긴 핸들
조작자의 타입 그대로 둔다(stay put)
사이즈 30 mm
Cam 프로파일 3
사용환경
보호 처리 TC
저장온도 -40…70 °C
사용온도 -25…70 °C
전기적 쇽으로부터 보호의 클래스 클래스 II 일치되는 IEC 61140
IP 등급 IP66 일치되는 IEC 60529
보호의 NEMA 정도 NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 6
표준 JIS C 852
EN / IEC 60947-5-1
EN / IEC 60947-5-4
EN / IEC 60947-1
JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
UL 508
제품 인증 UL 508
NEMA
내진동 7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
내충격성 50 GN 일치되는 IEC 60068-2-27
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.112 cm
Package 1 Width 5.842 cm
Package 1 Length 5.08 cm
Package 1 Weight 63.503 g
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장
재활용 마분지가 포함된 포장
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
print EU RoHS 선언
무독성 중금속
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 특정 폐기물 수거 후 유럽 연합 시장에서 처리되어야 하며 절대로 쓰레기통에 버려서는 안 됩니다
회수 No
계약 보증
보증 18 months