|
9050JCK12V14
타이머 릴레이 240VAC 10AMP +OPTIONS
|
|
|
기본항목
Product range
|
9050JCK
|
Product type
|
타이머
|
Timing mode
|
여자 지연
|
Timing range
|
0.3...30 s
|
Supply voltage
|
24 V AC/DC
|
전기적/기계적 특성
Power consumption
|
2 VA
|
Current rating
|
10 A
|
Switch function
|
DPDT
|
Contact composition
|
2 NO + 2 NC
|
Contact material
|
Silver nickel
|
Maximum switching voltage
|
240 V AC
|
Mounting type
|
소켓
|
Number of pins
|
8
|
Shape of pins
|
Tubular
|
For use with
|
8501NR51
8501NR52
|
사용환경
Certifications
|
UL 리스트됨
CE
UL 인식됨
|
Ambient temperature range - operational
|
-18…150 ° F
|
높이
|
61 mm
|
너비
|
43 mm
|
깊이
|
104 mm
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6.604 cm
|
Package 1 Width
|
4.826 cm
|
Package 1 Length
|
11.176 cm
|
Package 1 Weight
|
149.685 g
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|