Schneider-Electric DAS Korea
 
9070KL300D3 picture- daskorea
9070KL300D3
INDUSTRIAL CONTROL 트랜스포머 300VA 208V PRIMARY WITH 610mm/24INCH LEADS
특성
기본항목
제품 또는 구성요소 타입 Industrial Control Transformer
제품의 범위 KL
전기적/기계적 특성
상들의 네트워크 수 1상
VA 단위로 정격 전력 300 VA
주 전압 208 V
2차 전압 120 V
Temperature rise 80 °C
전기적 연결 스크류 클램프 터미널
커넥터의 타입 Lead 가진 610 m
사용환경
제품 인증 CSA
UL 리스트됨
CE
보호의 NEMA 정도 Not rated (open device)
단열 온도 130 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15.24 cm
Package 1 Width 19.05 cm
Package 1 Length 16.51 cm
Package 1 Weight 3.72 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월