이 응용 프로그램은 2025년 1월 7일부터 종료됩니다.

9070T300D31 |
Schneider-Electric DAS Korea
 
9070T300D31 picture- daskorea
9070T300D31
산업용 제어 변압기, T형, 1상, 300VA, 240x480V 기본, 120/240V 보조, 50/60Hz
특성
기본항목
Product Type Industrial Control Transformer
Type T
전기적/기계적 특성
Number of Phases 1상
Power Rating 300 VA 당 UL
300 VA 당 CSA
300 VA 당 NOM
200 VA 당 CE
Primary to Secondary Voltage 240 x 480 V 120/240 V
230 x 460 V 115/230 V
220 x 440 V 110/220 V
Temperature Rise 80 °C
Electrical Connection 스크류 클램프 터미널
Height 97.54 mm
Width 114.3 mm
Depth 120.40 mm
Material 구리: 권선
Fingersafe Cover Compatibility FSC2
사용환경
Certifications UL listed file E61239
CSA file LR37055 guide 184-N-90
Enclosure Type Not rated (open device)
Insulation Temperature 130 °C
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15.24 cm
Package 1 Width 19.05 cm
Package 1 Length 16.51 cm
Package 1 Weight 3.901 kg
상품의 지속 가능성
플라스틱 미포함 포장 아니요
재활용 마분지가 포함된 포장 아니요
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
무수은
RoHS 면제 정보
print 예
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
PVC 없음
회수 No
계약 보증
보증 18 months