Schneider-Electric DAS Korea
 
9080LB33 picture- daskorea
9080LB33
배전 블록, Linergy, 9080LBA363 또는 9080LBC363 블록용 터미널 커버
특성
기본항목
Range 9080LB
Product 커버
Fixing Mode 스크류된
세트당 수량 5개 있는 세트
전기적/기계적 특성
높이 85.85 mm
너비 122.94 mm
깊이 1.52 mm
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0.254 cm
Package 1 Width 8.636 cm
Package 1 Length 12.7 cm
Package 1 Weight 22.68 g
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 개월