Schneider-Electric DAS Korea
 
9080LBA165112 picture- daskorea
9080LBA165112
배전 블록, Linergy, 1 pole, 1 line, 12 load, 380A CU, 310A AL, 600V
특성
기본항목
Range 9080LB
Product Power Distribution Block
Current Rating 380 A, ~을 위해 구리
310 A, ~을 위해 알루미늄
Short Circuit Current Rating 65 KA
전기적/기계적 특성
Voltage Rating 600 V AC/DC
Mounting Type Surface mount
극의 수 1
Terminals per Pole 1 라인
12 load
Wire Size 라인 1, AWG 4...500 kcmil, 구리 또는 알루미늄
Load 12, AWG 14...AWG 2, 구리 또는 알루미늄
Electrical Connection Tin plated aluminium lugs
SCCR 100 KA 일치되는 UL 508 A
사용온도 -40…302 ° F
Block Material Phenolic: block
Terminal Tightening Torque Load 러그 5.6 N.m AWG 3...AWG 2 구리 또는 알루미늄
Load 러그 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 구리 또는 알루미늄
Load 러그 4.5 N.m AWG 8 구리 또는 알루미늄
Load 러그 4.0 N.m AWG 14...AWG 10 구리 또는 알루미늄
Line 러그 42.4 N.m AWG 4...500 kcmil 구리 또는 알루미늄
선 스트립핑 길이 Line: 33.27 mm
Load: 19.05 mm for 상단 connection
Load: 30.23 mm for 하단 connection
높이 139.7 mm
너비 80.52 mm
깊이 79.50 mm
End Barrier 9080LB51
사용환경
Certifications CSA file 70361 class 6228 01
UL recognized E60616 CCN XCFR2
CE
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7.874 cm
Package 1 Width 8.128 cm
Package 1 Length 13.97 cm
Package 1 Weight 684.925 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 33.782 cm
Package 2 Width 24.13 cm
Package 2 Length 30.734 cm
Package 2 Weight 8.822 kg
상품의 지속 가능성
REACh 규정
print REACh 선언
SVHC 없는 REACh
EU RoHS 지침 준수
print EU RoHS 선언
유독성 중금속 없음
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
계약 보증
보증 18 months