|
|
|
9080LBA165212
Power distribution block, Linergy, 1 pole, 2 line, 12 load, 760A Cu, 620A Al, 600V
|
|
|
기본항목
제품의 범위
|
9080LB
|
제품 또는 구성요소 타입
|
Power Distribution Block
|
[In] 정격 전류
|
760 A, ~을 위해 구리
620 A, ~을 위해 알루미늄
|
전기적/기계적 특성
[Ue] 정격 운전 전압
|
600 V AC/DC
|
취부 방식
|
Surface mount
|
극의 수
|
1
|
터미널 수
|
2 라인
12 load
|
Number of cables
|
라인 2, AWG 4...500 kcmil, 구리 또는 알루미늄
Load 12, AWG 14...AWG 4, 구리 또는 알루미늄
|
전기적 연결
|
Tin plated aluminium lugs
|
[Ics] 정격 차단 용량
|
100 KA 일치되는 UL 508 A
|
사용온도
|
-40…302 ° F
|
자재
|
Phenolic: block
|
결선
|
Load 러그 4.0 N.m AWG 14...AWG 4 구리 또는 알루미늄
Line 러그 42.4 N.m AWG 4...500 kcmil 구리 또는 알루미늄
|
선 스트립핑 길이
|
Load: 25.4 mm for 하단 connection
Line: 41.40 mm
Load: 16.002 mm for 상단 connection
|
높이
|
139.7 mm
|
너비
|
80.52 mm
|
깊이
|
79.50 mm
|
제품 호환성
|
9080LB51
|
사용환경
제품 인증
|
CE
CSA file 70361 class 6228 01
UL recognized E60616 CCN XCFR2
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.128 cm
|
Package 1 Width
|
7.874 cm
|
Package 1 Length
|
13.97 cm
|
Package 1 Weight
|
675.853 g
|
상품의 지속 가능성
|
|