|
|
|
9080LBA362104
배전 블록, Linergy, 3 pole, 1 라인, 4 부하, 175A CU, 135A AL, 600 V
|
|
|
기본항목
Range
|
9080LB
|
Product
|
Power Distribution Block
|
Current Rating
|
175 A, ~을 위해 구리
135 A, ~을 위해 알루미늄
|
Short Circuit Current Rating
|
65 KA
|
전기적/기계적 특성
Voltage Rating
|
600 V AC/DC
|
Mounting Type
|
Surface mount
|
극의 수
|
3
|
Terminals per Pole
|
1 라인
4 load
|
Wire Size
|
라인 4, AWG 14...AWG 2/0, 구리 또는 알루미늄
Load 2, AWG 14...AWG 4, 구리 또는 알루미늄
|
Electrical Connection
|
Tin plated aluminium lugs
|
SCCR
|
100 KA 일치되는 UL 508 A
|
사용온도
|
-40…302 ° F
|
Block Material
|
Phenolic: block
|
Terminal Tightening Torque
|
Line 러그 4.5 N.m AWG 8 구리 또는 알루미늄
Line 러그 4.0 N.m AWG 12...AWG 10 구리 또는 알루미늄
Line 러그 4.0 N.m AWG 14 구리
Line 러그 13.6 N.m AWG 6...AWG 2/0 구리 또는 알루미늄
Load 러그 13.6 N.m AWG 14...AWG 4 구리
|
선 스트립핑 길이
|
Line: 12.7 mm
Load: 11.18 mm for 상단 connection
Load: 19.05 mm for 하단 connection
|
높이
|
73.15 mm
|
너비
|
49.28 mm
|
깊이
|
45.21 mm
|
End Barrier
|
9080LB23
|
제품 무게
|
0.22 kg
|
사용환경
Certifications
|
CSA file 70361 class 6228 01
UL recognized E60616 CCN XCFR2
CE
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4.826 cm
|
Package 1 Width
|
7.112 cm
|
Package 1 Length
|
7.112 cm
|
Package 1 Weight
|
226.796 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
5.588 cm
|
Package 2 Width
|
14.986 cm
|
Package 2 Length
|
15.240 cm
|
Package 2 Weight
|
952.543 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
19.304 cm
|
Package 3 Width
|
16.383 cm
|
Package 3 Length
|
30.480 cm
|
Package 3 Weight
|
5.897 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|