|
|
|
9080LBA363106
배전 블록, Linergy, 3 pole, 1 라인, 6 부하, 335A CU, 270A AL, 600 V
|
|
|
기본항목
Range
|
9080LB
|
Product
|
Power Distribution Block
|
Current Rating
|
335 A, ~을 위해 구리
270 A, ~을 위해 알루미늄
|
Short Circuit Current Rating
|
65 KA
|
전기적/기계적 특성
Voltage Rating
|
600 V AC/DC
|
Mounting Type
|
Surface mount
|
극의 수
|
3
|
Terminals per Pole
|
1 라인
6 load
|
Wire Size
|
라인 1, AWG 6...400 kcmil, 구리 또는 알루미늄
Load 6, AWG 14...AWG 2, 구리 또는 알루미늄
|
Electrical Connection
|
Tin plated aluminium lugs
|
SCCR
|
65 KA 일치되는 UL 508 A
|
사용온도
|
-40…302 ° F
|
Block Material
|
Phenolic: block
|
Terminal Tightening Torque
|
Load 러그 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 구리 또는 알루미늄
Load 러그 4.5 N.m AWG 8 구리 또는 알루미늄
Load 러그 4.0 N.m AWG 14 구리
Load 러그 5.6 N.m AWG이 구리 또는 알루미늄
Load 러그 4.0 N.m AWG 12...AWG10 구리 또는 알루미늄
Line 러그 42.4 N.m AWG 6...400 kcmil 구리 또는 알루미늄
|
선 스트립핑 길이
|
Line: 26.92 mm
Load: 14.22 mm for 상단 connection
Load: 25.4 mm for 하단 connection
|
높이
|
120.65 mm
|
너비
|
153.16 mm
|
깊이
|
73.91 mm
|
End Barrier
|
9080LB33
|
제품 무게
|
0.71 kg
|
사용환경
Certifications
|
CSA file 70361 class 6228 01
CE
UL recognized E60616 CCN XCFR2
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7.62 cm
|
Package 1 Width
|
11.176 cm
|
Package 1 Length
|
13.462 cm
|
Package 1 Weight
|
712.14 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
27.686 cm
|
Package 2 Width
|
24.13 cm
|
Package 2 Length
|
33.782 cm
|
Package 2 Weight
|
11.948 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|