|
|
|
9080LBA364108
배전 블록, Linergy, 3 pole, 1 라인, 8 부하, 335A CU, 270A AL, 600 V
|
|
|
기본항목
Range
|
9080LB
|
Product
|
Power Distribution Block
|
Current Rating
|
335 A, ~을 위해 구리
270 A, ~을 위해 알루미늄
|
Short Circuit Current Rating
|
65 KA
|
전기적/기계적 특성
Voltage Rating
|
600 V AC/DC
|
Mounting Type
|
Surface mount
|
극의 수
|
3
|
Terminals per Pole
|
1 라인
8 load
|
Wire Size
|
라인 1, AWG 4...600 kcmil, 구리 또는 알루미늄
Load 8, AWG 14...AWG 2, 구리 또는 알루미늄
|
Electrical Connection
|
Tin plated aluminium lugs
|
SCCR
|
100 KA 일치되는 UL 508 A
|
사용온도
|
-40…302 ° F
|
Block Material
|
Phenolic: block
|
Terminal Tightening Torque
|
Load 러그 5.08 N.m AWG 6...AWG 4 구리 또는 알루미늄
Load 러그 4.5 N.m AWG 8 구리 또는 알루미늄
Load 러그 5.6 N.m AWG이 구리 또는 알루미늄
Line 러그 31.07 N.m AWG 6...400 kcmil 구리 또는 알루미늄
Load 러그 4.0 N.m AWG 14...AWG 10 구리 또는 알루미늄
|
선 스트립핑 길이
|
Line: 26.92 mm
Load: 14.22 mm for 상단 connection
Load: 25.4 mm for 하단 connection
|
높이
|
120.65 mm
|
너비
|
153.16 mm
|
깊이
|
73.91 mm
|
End Barrier
|
9080LB43
|
사용환경
Certifications
|
CE
UL recognized E60616 CCN XCFR2
CSA file 70361 class 6228 01
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.89 cm
|
Package 1 Width
|
13.208 cm
|
Package 1 Length
|
16.002 cm
|
Package 1 Weight
|
1.039 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|