|
|
|
9080LBA365106
배전 블록, Linergy, 3 pole, 1 라인, 6 부하, 380A CU, 310A AL, 600 V
|
|
|
기본항목
Range
|
9080LB
|
Product
|
Power Distribution Block
|
Current Rating
|
380 A, ~을 위해 구리
310 A, ~을 위해 알루미늄
|
Short Circuit Current Rating
|
65 KA
|
전기적/기계적 특성
Voltage Rating
|
600 V AC/DC
|
Mounting Type
|
Surface mount
|
극의 수
|
3
|
Terminals per Pole
|
1 라인
6 load
|
Wire Size
|
Load 1, AWG 14...AWG 2/0, 구리 또는 알루미늄
라인 6, AWG 4...500 kcmil, 구리 또는 알루미늄
|
Electrical Connection
|
Tin plated aluminium lugs
|
SCCR
|
100 KA 일치되는 UL 508 A
|
사용온도
|
-40…302 ° F
|
Block Material
|
Phenolic: block
|
Terminal Tightening Torque
|
Load 러그 4.5 N.m AWG 8 구리 또는 알루미늄
Load 러그 13.6 N.m AWG 6...AWG 2/0 구리 또는 알루미늄
Load 러그 4.0 N.m AWG 14...AWG 10 구리 또는 알루미늄
Line 러그 42.4 N.m AWG 4...500 kcmil 구리 또는 알루미늄
|
선 스트립핑 길이
|
Line: 33.27 mm
Load: 19.05 mm for 상단 connection
Load: 30.23 mm for 하단 connection
|
높이
|
139.7 mm
|
너비
|
216.92 mm
|
깊이
|
79.50 mm
|
End Barrier
|
9080LB53
|
사용환경
Certifications
|
CSA file 70361 class 6228 01
UL recognized E60616 CCN XCFR2
CE
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9.144 cm
|
Package 1 Width
|
14.732 cm
|
Package 1 Length
|
22.352 cm
|
Package 1 Weight
|
1.506 kg
|
상품의 지속 가능성
계약 보증
|
|